Skip to main content
Logo print

Priza mobila P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Priza mobila P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

REF. 555419 EAN. 3245065554199
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 document
Autocad 3D
555419.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documente
Profilul de mediu
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Acord
Acord
Acord
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)