![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555659-LEGRAND.jpg)
Priză montaj aparent 125A 4P+PE 400V IP67
P 17 Tempra
Legrand
Priză montaj aparent 125A 4P+PE 400V IP67
REF. 555659
EAN.
3414970735133
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | 1x125A xp xxxV |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 329 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 268 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE