![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555556-WEB-R.jpg)
Priză montaj aparent 63A 4P+PE 230V IP67
P 17 Tempra
Legrand
Priză montaj aparent 63A 4P+PE 230V IP67
REF. 555556
EAN.
3414970734624
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A xp xxxV |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 270 mm |
Width | 130 mm |
Depth | 190 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
3 documente
Acord
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Profilul de mediu
Acord
CCC-CQC2018010203055862
(2.31 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE