Skip to main content
Logo print

Priza montaj aparent Green'up - IP 66-IK 08 - standard german

Legrand

Priza montaj aparent Green'up - IP 66-IK 08 - standard german

REF. 090472 EAN. 3245060904722
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Charging socket outlet
Standard Other
Connection system Screw connection
With interlocking actuator No
With access interlocking No
Degree of protection (IP) Other
Width 180 mm
Height 147.5 mm
Depth 76 mm
Nominal voltage 250 V
Max. nominal current 16 A
Type of current AC single phase
Number of communication contacts 3
Length of the fixed connection cable 50 m
LED integrated No
Cross section of the power contacts 6-6 mm²
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01850EN-05.pdf pdf (0.84 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05012AG.pdf pdf (0.6 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-090472.stp ifc (25.91 Mo)
2 documente
Acord
Acord
OC / CB-HU-001641 (0.28 Mo)