Skip to main content
Logo print

Priză optică Céliane - conectori SC/APC simplex cu capac de protecție

CELIANE Legrand

Priză optică Céliane - conectori SC/APC simplex cu capac de protecție

REF. 067395 EAN. 3245060673956
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Surface mounting No
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Engage (snap)
Number of buses/couplings 2
Type of connector SC
Colour Green
Centre plate Yes
With label space No
Cable strain relief No
Wire stock No
Outlet direction Straight
Dust protection cap Shutter
Device width 45 mm
Device depth 23 mm
Device height 45 mm
Operating / setting temperature -40-85 °C
Storage temperature -40-85 °C
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
S000109229EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)