Skip to main content
Logo print

Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP 44 -200/250V~ - 16A -2P+E -plastic

Hypra Legrand

Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP 44 -200/250V~ - 16A -2P+E -plastic

REF. 052022 EAN. 3245060520229
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 72 mm
Drill hole distance vertical 60 mm
Flange size horizontal 64 mm
Drill hole distance horizontal 52 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
3 documente
Autocad 3D
052032.dwg dwg (0.13 Mo)
2 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)