![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052732-WEB-R.jpg)
Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -200/250 V~ -32 A -2P+E -metal
Hypra
Legrand
Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -200/250 V~ -32 A -2P+E -metal
REF. 052732
EAN.
3245060527327
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Other |
Military model | No |
Flange size vertical | 94 mm |
Drill hole distance vertical | 80 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE