Skip to main content
Logo print

Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V~ -16 A -3P+E -metal

Hypra Legrand

Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V~ -16 A -3P+E -metal

REF. 052233 EAN. 3245060522339
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Other
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 74 mm
Drill hole distance horizontal 60 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
Acord