![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052933_pw_93012.jpg)
Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V -16 A -3P+N+E -metal
Hypra
Legrand
Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V -16 A -3P+N+E -metal
REF. 052234
EAN.
3245060522346
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Other |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 74 mm |
Drill hole distance horizontal | 60 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
5 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
1 document
Acord
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE