Skip to main content
Logo print

Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V~ -63 A -3P+E -metal

Hypra Legrand

Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V~ -63 A -3P+E -metal

REF. 053833 EAN. 3245060538330
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 63 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Other
Military model No
Flange size vertical 106 mm
Drill hole distance vertical 85 mm
Flange size horizontal 106 mm
Drill hole distance horizontal 77 mm

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Fișă tehnică
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE03763AA.pdf pdf (0.13 Mo)
4 documente
Autocad 3D
053833.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)