Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V -63 A -3P+E -plastic
Hypra
Legrand
Priză pentru montare pe panou înclinat Hypra- IP44 -380/415 V -63 A -3P+E -plastic
REF. 053823
EAN.
3245060538231
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 106 mm |
Drill hole distance vertical | 85 mm |
Flange size horizontal | 106 mm |
Drill hole distance horizontal | 77 mm |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
4 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
1 document
Acord
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE