![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053047_pw_93016.jpg)
Priza pentru usa de tablou cu interax de fixare unificat Hypra - IP 66/67 - 200/250 V~ - 32 A -2P+E
Hypra
Legrand
Priza pentru usa de tablou cu interax de fixare unificat Hypra - IP 66/67 - 200/250 V~ - 32 A -2P+E
REF. 053046
EAN.
3245060530464
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 94 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
3 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE