![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051150-LEGRAND-1000.jpg)
Priza pentru usa de tablou cu interax de fixare unificat Hypra -IP 66/67-55 - 380/415V~ - 16 A - 3P+E
Hypra
Legrand
Priza pentru usa de tablou cu interax de fixare unificat Hypra -IP 66/67-55 - 380/415V~ - 16 A - 3P+E
REF. 051150
EAN.
3245060511500
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE