Skip to main content
Logo print

Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+N+E - plastic

Hypra Legrand

Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+N+E - plastic

REF. 059513 EAN. 3245060595135
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 125 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 146 mm
Drill hole distance vertical 124 mm
Flange size horizontal 146 mm
Drill hole distance horizontal 124 mm

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09818AA.pdf pdf (0.67 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE03763AA.pdf pdf (0.13 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-00200-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)