Skip to main content
Logo print

Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E - plastic

Hypra Legrand

Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E - plastic

REF. 051130 EAN. 3245060511302
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 4
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 74 mm
Drill hole distance horizontal 60 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
4 documente
Autocad 3D
051130.dwg dwg (0.11 Mo)
2 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)