Skip to main content
Logo print

Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic

Hypra Legrand

Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic

REF. 059428 EAN. 3245060594282
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 63 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 5
Clock hour position 9 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 106 mm
Drill hole distance vertical 85 mm
Flange size horizontal 106 mm
Drill hole distance horizontal 77 mm

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE03763AA.pdf pdf (0.13 Mo)
2 documente
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-00200-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Acord
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)