![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555186-WEB-R.jpg)
Priza pentru usa de tablou mecanism înclinat P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Priza pentru usa de tablou mecanism înclinat P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E
REF. 555186
EAN.
3245065551860
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
4 documente
Acord
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE