Skip to main content
Logo print

Priza pentru usa de tablou mecanism înclinat P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Priza pentru usa de tablou mecanism înclinat P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

REF. 555289 EAN. 3245065552898
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
555289.dwg dwg (0.28 Mo)
4 documente
Profilul de mediu
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Acord
Acord