Skip to main content
Logo print

Priza pentru usa de tablou P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E

P 17 Tempra Legrand

Priza pentru usa de tablou P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E

REF. 555384 EAN. 3245065553840
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fișă tehnică
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 documente
Autocad 3D
555384.dwg dwg (0.15 Mo)
Fișier BIM
4 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Acord
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Acord