![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052702_pw_94080.jpg)
Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP 44 -200/250 V~ -32 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP 44 -200/250 V~ -32 A - 2P+E - plastic
REF. 052702
EAN.
3245060527020
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Autocad 3D
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE