Skip to main content
Logo print

Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP 44/55 -200/250 V~ -16 A - 2P+E - plastic

Hypra Legrand

Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP 44/55 -200/250 V~ -16 A - 2P+E - plastic

REF. 052002 EAN. 3245060520021
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP55
Switch Mechanical locking
With earth leakage switch No
Empty locations on mounting rail No
Housing material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documente
Autocad 3D
052002.dwg dwg (0.17 Mo)
1 document
Acord