Skip to main content
Logo print

Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP44 - 380/415 V~ -16 A - 3P+N+E - plastic

Hypra Legrand

Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP44 - 380/415 V~ -16 A - 3P+N+E - plastic

REF. 052204 EAN. 3245060522049
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP55
Switch Mechanical locking
With earth leakage switch No
Empty locations on mounting rail No
Housing material Plastic
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documente
Autocad 3D
052204.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
Acord