![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052903_pw_94084.jpg)
Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+E - plastic
REF. 052903
EAN.
3245060529031
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
1 document
Acord
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE