Skip to main content
Logo print

Priză Prisinter pentru montare pe panou Hypra-IP 44 - 380/415 V~ -16 A -3P+E - metal

Hypra Legrand

Priză Prisinter pentru montare pe panou Hypra-IP 44 - 380/415 V~ -16 A -3P+E - metal

REF. 052213 EAN. 3245060522131
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 16 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP55
Switch Mechanical locking
With earth leakage switch No
Empty locations on mounting rail No
Housing material Other
Military model No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00097EN-05.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documente
Autocad 3D
052213.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
Acord