![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-053801-WEB-R.jpg)
Priză Prisinter pentru montare pe panou Hypra- IP44 - 380/415 V~ -63 A - 3P+N+E - metal
Hypra
Legrand
Priză Prisinter pentru montare pe panou Hypra- IP44 - 380/415 V~ -63 A - 3P+N+E - metal
REF. 053801
EAN.
3245060538019
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Other |
Military model | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
3 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE