![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033154-WEB-R.jpg)
Priza RJ 45 Keystone cat. 6A - Priza STP ecranare metalica 360° cu sertizare rapida
LCS2
Legrand
Priza RJ 45 Keystone cat. 6A - Priza STP ecranare metalica 360° cu sertizare rapida
REF. 033154
EAN.
3245060331542
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6A (TIA) |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Other |
---|---|
AWG-range | 22-26 |
Width | 19.1 mm |
Height | 29 mm |
Depth | 37 mm |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Not applicable |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE