![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033155-LEGRAND-1000.jpg)
Priza RJ 45 Keystone cat. 6A - Priza UTP cu sertizare rapida
LCS2
Legrand
Priza RJ 45 Keystone cat. 6A - Priza UTP cu sertizare rapida
REF. 033155
EAN.
3245060331559
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 6A (TIA) |
Connection type | Other |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for solid conductors | Yes |
---|---|
Colour | Other |
AWG-range | 22-26 |
Width | 19.1 mm |
Height | 26.5 mm |
Depth | 30.1 mm |
Terminal marking indication | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE