![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753138-LEGRAND-1000.jpg)
Priza de telefon RJ 11 Valena Life - cu placa - alb
VALENA LIFE
Legrand
Priza de telefon RJ 11 Valena Life - cu placa - alb
REF. 753138
EAN.
3414970464781
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 74.6 mm |
Device height | 74.6 mm |
Device depth | 27.2 mm |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE