![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-572301-WEB-R.jpg)
Priză telefonică Arteor - pentru British Telecom - simplă secundară - 1 modul - alb
ARTEOR
Legrand
Priză telefonică Arteor - pentru British Telecom - simplă secundară - 1 modul - alb
REF. 572301
EAN.
3245065723014
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |