![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/572171-LEGRAND.jpg)
Priză TV Arteor - TV simplă ecranată de tip tată Ø9,5mm - 0-2400 Hz - 2 module - alb
ARTEOR
Legrand
Priză TV Arteor - TV simplă ecranată de tip tată Ø9,5mm - 0-2400 Hz - 2 module - alb
REF. 572171
EAN.
3245065721713
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
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
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE