Priza TV conexiune stea Valena Life - atenuare 1 dB - cu placa - aluminiu
VALENA LIFE
Legrand
Priza TV conexiune stea Valena Life - atenuare 1 dB - cu placa - aluminiu
REF. 753351
EAN.
3414970451491
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | Aluminium |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.6 mm |
Device height | 74.6 mm |
Device depth | 27.2 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE