prize volante - 2P+E 10A ireversibile
Bticino
prize volante - 2P+E 10A ireversibile
REF. 2200NA
EAN.
8012199112695
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Right-angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
Number of poles | 3 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 10 A |
For heavy conditions according to VDE | No |