![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-00102-WEB-R.jpg)
RACC.FLEX.RAPID TUB MRL D.20
Legrand
RACC.FLEX.RAPID TUB MRL D.20
REF. 00102
EAN.
3414971492158
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Metal |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Other |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | No |
Diameter | 20 mm |
Model | Plug-in |
With sleeve | No |