![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032805-WEB-R.jpg)
Racord pentru plinta - profil 92 x 20 mm
Over floor trunking LG
Legrand
Racord pentru plinta - profil 92 x 20 mm
REF. 032805
EAN.
3245060328054
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE