![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/LG-575037-WEB-R.jpg)
Ramă 4M ITALIA ȘI SUA PĂTRAT MAGNEZIU
Legrand
Ramă 4M ITALIA ȘI SUA PĂTRAT MAGNEZIU
REF. 575037
EAN.
3414970950505
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of units | 4 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 157 mm |
Height | 92 mm |
Depth | 7.7 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
5 documente
Acord
OC / CB-FR_705030/A1
(1.68 Mo)
Profilul de mediu
Acord
Decl. UE RED-A 3812 B
(0.25 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707098
(0.67 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705038/A1
(0.67 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE