![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/57/575200-LEGRAND-1000.jpg)
Ramă Arteor - standard britanic- 1 modul - alb
ARTEOR
Legrand
Ramă Arteor - standard britanic- 1 modul - alb
REF. 575200
EAN.
3245065752007
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
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
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 92 mm |
Height | 92 mm |
Depth | 8 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
12 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_713123
(0.62 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
Decl. UE RED-A 3812 B
(0.25 Mo)
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_707098
(0.67 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705038/A1
(0.67 Mo)
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE