![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM8103-WEB-R.jpg)
Rama electrificata pentru doze de 3 module pentru instalarea a pana la 3 comenzi ref. KM8100
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up
Bticino
Rama electrificata pentru doze de 3 module pentru instalarea a pana la 3 comenzi ref. KM8100
REF. KM8103
EAN.
8005543643785
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 120 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Beige |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE