Skip to main content
Logo print

Rama Oteo - pentru bagheta DLPlus 32x16 - 1 post

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Rama Oteo - pentru bagheta DLPlus 32x16 - 1 post

REF. 031456 EAN. 3245060314569
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height baseboard duct 16 mm
Depth plinth skirting duct 40 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
104874280_00.pdf pdf (0.06 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)