![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031404-LEGRAND-1000.jpg)
Rama Oteo - pentru bagheta DLPlus h 12.5 - 1 post
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Rama Oteo - pentru bagheta DLPlus h 12.5 - 1 post
REF. 031404
EAN.
3245060314040
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Number of device units | 1 |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Width | 73 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 24 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE