![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089684-WEB-R.jpg)
Rama suport trafic ridicat - max.20 KN - pt doza sub pardoseală șapă metalică
MOSAIC
Legrand
Rama suport trafic ridicat - max.20 KN - pt doza sub pardoseală șapă metalică
REF. 089684
EAN.
3245060896843
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 382 mm |
---|---|
Length | 382 mm |
Mounting opening | Square |
Cover mounting opening | Yes |
Floor maintenance | Dry |
---|---|
Material thickness | 2 mm |
Material | Steel |
Documentație
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE