![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4654-BTICINO-1000.jpg)
Receptor cu infraroșu activ Axolute MyHOME BUS - pentru telecomandă - antracit
Bticino
Receptor cu infraroșu activ Axolute MyHOME BUS - pentru telecomandă - antracit
REF. HS4654
EAN.
8012199745640
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for IR dimmer | No |
Suitable for IR push button | No |
Suitable for IR venetian shutter switch | No |
Suitable for IR switch | No |
Suitable for power-/switch unit | No |
With indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 9004 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE