Skip to main content
Logo print

Releu termic RTX³ 100 - de la 28 la 40 A - pentru CTX³ 100 - nedif.

RTX3 Legrand

Releu termic RTX³ 100 - de la 28 la 40 A - pentru CTX³ 100 - nedif.

REF. 416725 EAN. 3414970406750
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Adjustable current range 28-40 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fișă tehnică
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
1 document
Autocad 3D
416720.dwg dwg (0.17 Mo)