![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416761-LEGRAND-1000.jpg)
Releu termic RTX³ 150 - de la 54 la 75 A - pentru CTX³ 150 - nedif.
RTX3
Legrand
Releu termic RTX³ 150 - de la 54 la 75 A - pentru CTX³ 150 - nedif.
REF. 416761
EAN.
3414970407153
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Adjustable current range | 54-75 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE