Skip to main content
Logo print

Releu termic RTX³ 150 - de la 80 la 105 A - pentru CTX³ 150 - dif.

RTX3 Legrand

Releu termic RTX³ 150 - de la 80 la 105 A - pentru CTX³ 150 - dif.

REF. 416773 EAN. 3414970407313
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Adjustable current range 70-95 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
1 document
Autocad 3D
416760.dwg dwg (0.16 Mo)