Skip to main content
Logo print

Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 2,5 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³

RTX3 Legrand

Releu termic de suprasarcină - Clasa 10A - 2,5 A - pentru mini-contactoare tripolare CTX³

REF. 417086 EAN. 3414970407948
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Adjustable current range 1.6-2.5 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Fișă tehnică
F02018EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)
1 document
Autocad 3D
417080.dwg dwg (0.14 Mo)