Skip to main content
Logo print

Releu termic de suprasarcina RTX³ 225 - de 100 la 160 A - pentru CTX³ 225 - dif .

RTX3 Legrand

Releu termic de suprasarcina RTX³ 225 - de 100 la 160 A - pentru CTX³ 225 - dif .

REF. 416782 EAN. 3414970407399
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Adjustable current range 100-160 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
1 document
Autocad 3D
416780.dwg dwg (0.18 Mo)