![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-093005-WEB-PR.jpg)
Releu unipolar, silențios, pas cu pas 230 V~ - 10 A - de îngropat
Legrand
Releu unipolar, silențios, pas cu pas 230 V~ - 10 A - de îngropat
REF. 093005
EAN.
3245060930059
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Function | Mechanical for centralized control |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Control voltage 1 | 230-230 V |
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Type of control voltage 2 | AC |
Supply voltage | 230-230 V |
---|---|
Voltage type (supply voltage) | AC |
Max. incandescent lamp load | 2000 W |
Max. load fluorescent lamp | 1000 VA |
Suitable for manual operation | No |
Width | 50 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 50 mm |