Skip to main content
Logo print

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - litera "G"

Legrand

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - litera "G"

REF. 038116 EAN. 3245060381165
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.4-0.8 mm
Cable diameter 1-2.3 mm
Length 5 mm
Width 2.3 mm
Colour Yellow
Transparent No
With label space Yes
Imprint Letters
Mounting method Snap