Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - litera "O"
Legrand
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - litera "O"
REF. 038124
EAN.
3245060381240
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.4-0.8 mm |
Cable diameter | 1-2.3 mm |
Length | 5 mm |
Width | 2.3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |