Skip to main content
Logo print

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - numbar 2 - rosu

CAB3 Legrand

Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.15-0.5 mm² - numbar 2 - rosu

REF. 038102 EAN. 3245060381028
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.4-0.8 mm
Cable diameter 1-2.3 mm
Length 5 mm
Width 2.3 mm
Colour Red
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap
Operating / setting temperature -30-85 °C
Storage temperature -30-85 °C
Halogen free No